??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHQ51 - 简易调整组件·梯形丝杠型·重载型·带防尘盖板·Z轴·手轮型
明细表
HHQ51-200
代码
HHQ51
传动方向
Z-轴
类型
手轮型
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
规格
mm
行程
160 mm
台面尺寸
160*120 mm
H
271 mm
水平耐负载
490 N
刻度最小读取量
1 mm
重量
3.5 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型