피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HHPSNL6
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hhpsnl_asmtab.prj},{NB=HHPSNL6},{MATH=6063-T5 Aluminum Alloy},{STH=HHPSNL},{MATB=Polyacetal},{STB=Clear Anodizing},{NO=6},{ALKG=15},{ALN=147},{MASS=69},{L=78},{W=48},{K=9.0},{P=30},{J=8.0},{S=32},{ND=6.5},{NC=13},{T=3.5},{E=5.5},{R=5.5},{QB=6},{QN=6},{ALT1=},{PPATH=hhpsnl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HHPSNL, HHPBSNL - 알루미늄경첩-롱타입
BOM
HHPSNL6
형번
HHPSNL6
HHPSNL6
힌지의 재질
A6063 S-T5
경첩표면처리
백색 알루마이트
흑색 알루마이트
백색 알루마이트
흑색 알루마이트
부시 재질
폴리아세탈
부시표면처리
백색 알루마이트
번호
6
6
허용하중에 대하여
15
15
kg
허용하중에 대하여
147
147
N
질량
69
69
g
L
78
78
mm
W
48
48
mm
K
9.0
9.0
mm
P
30
30
mm
J
8.0
8.0
mm
S
32
32
mm
T
3.5
3.5
mm
E
5.5
5.5
mm
R
5.5
5.5
mm
적용볼트
FB6-10
FB6-10
적용볼트수량
6
사용가능너트
HNTT6-6
HNTT6-6
적용너트 수량
6
적용볼트너트세트
적용볼트/너트부속없음
with SET (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SEP (Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SEU (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SST (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SSP (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SSU (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CET (Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with CEP (Cross Recessed Flat Head Screws, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CEU (Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CST (Stainless Steel Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with CSP (Stainless Steel Cross Recessed Flat Head Screws, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CSU (Stainless Steel Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
적용볼트/너트부속없음
with SET (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SEP (Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SEU (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SST (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SSP (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SSU (Stainless Steel Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CET (Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with CEP (Cross Recessed Flat Head Screws, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CEU (Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CST (Stainless Steel Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with CSP (Stainless Steel Cross Recessed Flat Head Screws, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with CSU (Stainless Steel Cross Recessed Flat Head Screws, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성