HHPSNA5
Misumi
FA工厂自动化
39_铝合金型材用附件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hhpsna_asmtab.prj},{NB=HHPSNA5},{ST=1},{NO=5},{ALKG=10},{ALN=98},{MASS=22},{L=47},{W=36},{K=11.0},{P=25},{J=7.5},{S=21},{DD=5.5},{D=10},{D1=7.0},{C=10},{C1=5.5},{Z=11.5},{Z1=1.5},{E=5.0},{SQ=4},{M=5},{ML=6},{NQ=4},{M1=5},{ALT1=},{PPATH=hhpsna/hhpsna_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HHPSNA,HHPBSNA - 铝合金腰形孔蝶形铰链
明细表
HHPSNA5
型号
HHPSNA5
HHPSNA5
TYPE
HHPSNA
表面处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
No.
5
5
容许负载 (kg)
10
容许负载(N)
98
重量
22
22
g
L
47
47
mm
W
36
36
mm
K
11.0
11.0
mm
P
25
25
mm
J
7.5
7.5
mm
S
21
21
mm
D
5.5
5.5
mm
D
10
10
mm
D1
7.0
7.0
mm
C
10
10
mm
C1
5.5
5.5
mm
Z
11.5
11.5
mm
Z1
1.5
1.5
mm
E
5.0
5.0
mm
螺丝
CBSA5-6
CBSA5-6
螺栓个数
4
螺帽
HNTT5-5
HNTT5-5
螺帽数量
4
适用螺栓·螺帽组件
适用螺栓·不带螺帽
with SET (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SEP (Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SEU (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
适用螺栓·不带螺帽
with SET (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Short Nut set)
with SEP (Hexagon Socket Head Cap Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)
with SEU (Hexagon Socket Head Cap Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型