HHN01-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhn01.prj},{NB=HHN01-40},{CODE=HHN01},{TYPE=chilunchitiaoxing biaozhunxing},{MAT=A6063},{MAT1=brass},{SUR=heiseyangjiyanghua},{GUIGE=40},{TMCC=25*40},{XC=+12/-12},{SPNFZ=29.4},{CZNFZ=14.7},{KNOB=18.8},{ZL=0.1},{FJ=TAF02-M4-L6 2ge},{LINK=webxxx},{PPATH=../hhn01/assem/hhn01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHN01 - Easy adjustment of components. Rack and pinion type
Bill of material
HHN01-40
Code
HHN01
Types of
Rack and pinion type
subject
A6063
rack
brass
Surface treatment
Black anodizing
specification
40
40
mm
Table size (mm)
25*40
25*40
Stroke (mm)
+12/-12
+12/-12
Horizontal load resistance (N)
29.4
29.4
Vertical load resistance (N)
14.7
14.7
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
18.8
mm
Weight (kg)
0.1
0.1
Short head stainless steel hexagon socket head cap screws
TAF02-M4-L6 2ge
TAF02-M4-L6 2ge
Website link
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성