국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HHL11-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhl11.prj},{NB=HHL11-40},{CODE=HHL11},{TYPE=jianyingdaoxing(fangxing)},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{SPE=40},{TMCC=40x80},{XC=20},{NFZ=19.6},{KNOB=0.8},{B=40},{L=80},{E=20},{F=20},{C=5},{G=50},{K=15},{H=-},{TJLD=M4},{WEIGHT=0.18},{ANNEX=TAC21-M4-L10},{PPATH=../hhl11/assem/hhl11_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHL11 - Easy adjustment and assembly ?¡è Simple screw type ?¡è X axis ?¡è Key guide type
Bill of material
HHL11-40
Code
HHL11
Types of
Key guide type (square)
Material
A6063
Surface treatment
Natural anodizing
specification
40
40
mm
Table size (mm)
40x80
40x80
Stroke (mm)
20
mm
Load resistance (N)
19.6
19.6
mm
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.8
mm
b
40
40
mm
l
80
80
mm
e
20
20
mm
f
20
20
mm
c
5
5
mm
g
50
50
mm
k
15
15
mm
h
-
Adjust the pitch
M4
M4
Weight (kg)
0.18
0.18
mm
Accessories (stainless steel hexagon socket head cap screws)
TAC21-M4-L10
Website link
website
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성