??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHKS - Scharniere
Stückliste
HHKS25
Teile-Nr.
HHKS25
Ausführung auswählen
HHKS
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
L auswählen
mm
l
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
Anzahl Einteilungen
3
Zulässige Last
29.4 N
Gewicht
13 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen