??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHKS - Charnières
Nomenclature
HHKS25
Réf. pièce
HHKS25
Type sélectionnable
HHKS
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
Sélection de L
mm
L
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
Nombre de divisions
3
Charge admissible
29.4 N
Poids
13 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés