??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HHKS - 铰链
明细表
HHKS25
楇審No.
HHKS25
选择类型
HHKS
材质
SUS304
L选择
mm
l
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
分段数
3
关于容许负载
29.4 N
重量
13 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型