??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HHKS - ヒンジ
部品表
HHKS25
型番
HHKS25
タイプ選択
HHKS
材質
SUS304
L選択
mm
l
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
割数
3
許容荷重について
29.4 N
重量
13 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)