국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HHC01-30-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhc01.prj},{NB=HHC01-30-L},{CODE=HHC01},{TYPE=metal-free friction type,Handwheel with position display},{HD=20},{MAT1=Aluminum Alloy},{MAT2=POM},{SUR=Black Anodic Oxidation},{STR=30},{LHO=L},{PLA=70*70},{AOM=1.5},{DQL=0.1},{NFZ=98.0},{LINK=Website Link},{PPATH=hhc01/assem/hhc01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHC01 - Easy adjustment of components / feed screw type / X-axis / metal-free friction type
Bill of material
HHC01-30-L
code
HHC01
type
metal-free friction type,Handwheel with position display
Thickness
20
mm
Main Body Material
Aluminum Alloy
Lead screw nut material
POM
Surface Preparation
Black Anodic Oxidation
Stroke
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
mm
Lock handle orientation
L(left)
R(right)
L(left)
R(right)
Platform Size
70*70
The handwheel rotates 1 turn and moves the amount
1.5
mm
Minimum read volume for position display
0.1
mm
Load Resistance
98.0
kgf
Weight
0.729
kg
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성