??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHB695ZZ, HHB605ZZ, HHB625ZZ, HHB696ZZ, HHB606ZZ, HHB626ZZ, HHB698ZZ, HHB608ZZ, HHB628ZZ, HHB6900ZZ, HHB6000ZZ, HHB6200ZZ, HHB6901ZZ, HHB6001ZZ, HHB6201ZZ, HHB6902ZZ, HHB6002ZZ, HHB6202ZZ, HHB6903ZZ, HHB6003ZZ, HHB6203ZZ, HHB6904ZZ, HHB6004ZZ, HHB6204ZZ - Roulements à billes lubrifiés résistant à une chaleur de 160°C
Nomenclature
HHB6200ZZ
Réf. pièce
d
mm
Matériau des bagues intérieure et extérieure
EN 1.4125 l'équivalent
Dureté des bagues intérieure et extérieure
57~63 HRC
Matériau du blindage
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau de l'élément de roulement
EN 1.4125 l'équivalent
Matériau du système de retenue
EN 1.4301 l'équivalent
Précision du roulement
JIS-B-1514 Classe 0 mm
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
0~+160
D
mm
B
mm
r (min)
mm
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
N
Capacité de charge de base Cor (statique)
N
Dimension Ds relative (min.)
mm
Dimension Ds relative (max.)
mm
Dimension dh relative (max.)
mm
Dimension R relative (max.)
mm
Masse (référence)
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés