??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHB695ZZ, HHB605ZZ, HHB625ZZ, HHB696ZZ, HHB606ZZ, HHB626ZZ, HHB698ZZ, HHB608ZZ, HHB628ZZ, HHB6900ZZ, HHB6000ZZ, HHB6200ZZ, HHB6901ZZ, HHB6001ZZ, HHB6201ZZ, HHB6902ZZ, HHB6002ZZ, HHB6202ZZ, HHB6903ZZ, HHB6003ZZ, HHB6203ZZ, HHB6904ZZ, HHB6004ZZ, HHB6204ZZ - Cuscinetti a sfere riempiti di grasso termoresistenti a 160°C
Lista materiale
HHB6200ZZ
Cod. comp.
d
mm
Materiale dell'anello interno ed esterno
EN 1.4125 equivalente
Durezza dell'anello esterno e interno
57~63 HRC
Materiale della schermatura
EN 1.4301 equivalente
Materiale dell'elemento volvente
EN 1.4125 equivalente
Materiale della gabbia
EN 1.4301 equivalente
Precisione cuscinetto
JIS-B-1514 Classe 0 mm
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
0~+160
D
mm
B
mm
r (min)
mm
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
N
Coefficiente di carico Cor (statico)
N
Dimensione relativa Ds (min)
mm
Dimensione relativa Ds (max)
mm
Dimensione relativa dh (max)
mm
Dimensione relativa R (max)
mm
Massa (riferimento)
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD