HHB6200ZZ
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hhb695zz.prj},{NB=HHB6200ZZ},{PN=HHB6200ZZ},{DD=10},{MATR=440C Stainless Steel},{HARD=57~63 HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel},{MATRET=304 Stainless Steel},{BP=JIS-B-1514 Class 0},{OT=0~+160},{D=30},{B=9},{RR=0.6},{CR=4.35},{COR=1.91},{DS=14.0},{DSS=16.0},{DDHH=26.0},{R=0.6},{MASS=32.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HHB695ZZ, HHB605ZZ, HHB625ZZ, HHB696ZZ, HHB606ZZ, HHB626ZZ, HHB698ZZ, HHB608ZZ, HHB628ZZ, HHB6900ZZ, HHB6000ZZ, HHB6200ZZ, HHB6901ZZ, HHB6001ZZ, HHB6201ZZ, HHB6902ZZ, HHB6002ZZ, HHB6202ZZ, HHB6903ZZ, HHB6003ZZ, HHB6203ZZ, HHB6904ZZ, HHB6004ZZ, HHB6204ZZ - 내열 160도 그리스 봉입 볼 베어링
BOM
HHB6200ZZ
형식
HHB6200ZZ
HHB6200ZZ
d
10
10
mm
내/외륜재질
SUS440C
내경/외경경도
57~63 HRC
실드 재질
SUS304
전동체 재질
SUS440C
리테이너 재질
SUS304
베어링정밀도
JIS B 1514 0급
mm
사용온도(℃)
0~+160
D
30
30
mm
B
9
9
mm
r (최소)
0.6
0.6
mm
기본정격하중 Cr (동)
4.35
4.35
N
기본정격하중 Cor (정)
1.91
1.91
N
부착관계치수 Ds (최소)
14.0
14.0
mm
부착관계치수 Ds (최대)
16.0
16.0
mm
부착관계치수 dh (최대)
26.0
26.0
mm
부착관계치수 R (최대)
0.6
0.6
mm
질량 (참고)
32.0
32.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성