??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHB61_66 - 简易调整组件 进给丝杠型 Z轴 标准型
明细表
HHB61-20
代码
类型
传动方向
Z轴
主体
铝合金
丝杆螺母
黄铜
表面处理
黑色阳极氧化
规格
mm
台面尺寸
20x20 mm
移动量
±7 mm
耐负载
9.8 N
旋钮旋转1圈移动量
0.7 mm
重量
72 g
网站链接
网站 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型