국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HHB31-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhb31_36.prj},{NB=HHB31-20},{CODE=HHB31},{TYPE=biaozhunxing putongxuanniuxing},{FX=XYzhou},{MAT=lvhejin},{MAT1=brass},{SUR=heiseyanjiyanghua},{GG=20},{KNOB=0.7},{PPATH=../hhb31_36/assem/hhb31_36_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHB31_36 - Easy adjustment kit Feed screw type XY axis Standard type
Bill of material
HHB31-20
Code
HHB31
HHB31
Types of
Standard type
Standard type
Drive direction
XY axis
subject
Aluminum alloy
Screw rod nut
brass
Surface treatment
Black anodizing
specification
20.000
25.000
40.000
60.000
20.000
25.000
40.000
60.000
mm
Table size
20x20
mm
Movement amount
±7
mm
Load resistant
18.6
N
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.7
mm
weight
86
g
Website link
website
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성