HHB02-40-Z10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhb02_22.prj},{NB=HHB02-40-Z10},{CODE=HHB02},{TYPE=Standard Type,Standard Knob Type},{HD=20},{MAT1=A6063},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUS304},{SUR=Black Anodic Oxidation},{GG=40},{Z=10},{NFZ1=78.4(Horizontal),39.2(Vertical)},{NFZ2=68.6(Horizontal),34.3(Vertical)},{AOM1=1},{LINK=Website Link},{PPATH=hhb02_22/assem/hhb02_22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHB02_22 - Easy adjustment of components / feed screw type / X-axis / standard type / thickness 20
Bill of material
HHB02-40-Z10
code
HHB02
HHB02
type
Standard Type,Standard Knob Type
Standard Type,Standard Knob Type
Thickness
20
Main Body Material
A6063
Guide shaft material
SUS304
Knob Material
SUS304
Feed lead screw material
SUS304
Main Body Surface Treatment
Black Anodic Oxidation
Specifications
40
40A
60
60A
80
40
40A
60
60A
80
Amount Of Movement Z
10
25
40
10
25
40
Platform Size
40*40
Q
85
L
110
Z=10~30 Load Resistance
78.4(Horizontal),39.2(Vertical)
Z=40~50 Load Resistance
68.6(Horizontal),34.3(Vertical)
The Amount Of Movement For One Turn Of The Knob
1
mm
Weight
0.28
kg
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성