??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - Keyless High Torque Timing Pulleys S5M Type -Keyless Bushing with Centering Function-
Nomenclature
HHAA29S5M100-E-8
Réf. pièce
Nombre de dents
Type, largeur nominale
A
11 mm
W
16 mm
Forme de poulie
E
d Incrément de 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
D2
mm
B
mm
G
mm
n
0.5 mm
M
2.5
L
mm
Number of Bolts
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés