??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - Keyless High Torque Timing Pulleys S5M Type -Keyless Bushing with Centering Function-
Stückliste
HHAA29S5M100-E-8
Teilenummer
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
A
11 mm
W
16 mm
Scheibenform
E
d 1mm-Schritte
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
D2
mm
B
mm
G
mm
n
0.5 mm
M
2.5
L
mm
Anzahl Schrauben
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5mm-Schritte
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen