??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - 面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロック スタンダードタイプ組込(センタリング機能付)-
部品表
HHAA29S5M100-E-8
型番
歯数
種類・呼び幅
A
11 mm
W
16 mm
プーリ形状
E
d 指定1mm単位
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
d2 基準寸法
mm
B
mm
G
mm
N
0.5 mm
M
2.5
L
mm
本数
フランジカット
FC 指定0.5mm指定
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)