??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHAA__S3M100, HHAA__S3M150 - Keyless High Torque Timing Pulleys S3M Type -Keyless Bushing with Centering Function-
Lista materiale
HHAA44S3M100-E-8
Codice componente
Numero di denti
Tipo, larghezza nominale
A
11 mm
W
15 mm
Profilo puleggia
E
d Incrementi di 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
D2
mm
B
mm
G
mm
n
0.5 mm
M
2.5
L
mm
Number of Bolts
Taglio flangia
FC Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD