??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGTBWB - 弹簧合页 长型
Bill of material
HGTBWB-220
bestllnummer
HGTBWB-220
代号
HGTBWB
代号
220
H
60.000
H1
40.000
L
220.000
L1
65.000
T
2.000
D
8.000
E
10.700
DD
5.000
DD1
6.700
PDF
hgtbwb.pdf
参考重量
0.28 kg/pcs
类型
长型
类型
锥孔型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
Previews
3D
2D
Download CAD models