HGT13-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hgt13.prj},{NB=HGT13-40},{CODE=HGT13},{TYPE=Standard},{INS=Exterior type},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS304},{SUR=barrel finishing},{COL=silvery},{SPE=40},{PUS=4.4},{PUS1=4.8},{CKZL=0.015},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGT13 - Slot type ball buckle/Exterior type/Standard/Push out force 16.7~47N
Bill of material
HGT13-40
Code
HGT13
Types of
Standard
Installation type
Exterior type
noumenon material
SUS304
to meet material
SUS304
surface preparation
barrel finishing
colour
silvery
specification
40
Pushing force
4.4
kgf
Pushout force
4.8
kgf
Reference weight
0.015
kg/pcs
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성