??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
HGT - Guida telescopica in acciaio, acciaio inox o alluminio, estrazione completa, corsa doppia, optional disponibili (max. carico 20000 N, max. lunghezza chiusa 2000 mm)
Lista materiale
HGT080-0500
Long description
HGT è una guida telescopica a estrazione completa, composta da un elemento intermedio solido, con profilo a doppia T e due cursori corrispondenti. La guida è studiata per gestire carichi estremamente elevati con un flessione minima e un’elevata rigidità di sistema.
Tipo
HGT
Grandezza
Catalogo
Catalogo
Lungezze
mm
Corsa
mm
B
mm
C
0 mm
C 0rad
N
N. Fori
8
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD