??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
HGT - 高荷重スライダー
部品表
HGT080-0500
Long description
The HGT is a full extension telescopic rail that consists of a solid, double T-shaped, intermediate element and the two corresponding sliders. This rail is designed to handle extremely heavy loads with minimal deflection and high system rigidity.
タイプ
HGT
サイズ
カタログ
カタログ
長さ
mm
ストローク
mm
B
mm
C
0 mm
C 0rad
N
穴の数
8
重量
kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)