HGPZEF-40
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpzee.prj},{NB=HGPZEF-40},{CODE=HGPZEF},{GG=40},{CZ=ZDC},{LX2=锥孔错位型},{LX1=平型},{BMCL=镀亚光铬},{L=80.000},{L1=13.000},{L2=17.000},{L3=17.000},{L4=13.000},{H=40.000},{H1=20.000},{T=5.000},{HH=11.000},{DD=5.500},{D=11.000},{FZ=12},{CKZL=0.07},{PDF=hgpzee.dpf},{AZ=4},{PPATH=hgpzee/hgpzee2.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HGPZEE - 平型·锥孔错位型/锥孔型-碳钢蝶形合页 /锌合金蝶形合页
明细表
HGPZEF-40
订购号
HGPZEF-40
HGPZEF-40
代号
HGPZEF
HGPZEF
规格
40
40
材质
ZDC
类型
锥孔错位型
锥孔错位型
类型
平型
表面处理
镀亚光铬
镀亚光铬
L
80.000
80.000
mm
L1
13.000
13.000
mm
L2
17.000
17.000
mm
L3
17.000
17.000
mm
L4
13.000
13.000
mm
H
40.000
40.000
mm
H1
20.000
20.000
mm
T
5.000
5.000
mm
h
11.000
11.000
mm
d
5.500
5.500
mm
D
11.000
11.000
mm
负载
12
12
kg
参考重量
0.07
0.07
kg/pcs
PDF
hgpzee.dpf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型