??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPZEA - 锌合金合页
Bill of material
HGPZEA-50
bestllnummer
HGPZEA-50
代号
HGPZEA
规格
50
L
63.000
H
50.000
L1
28.000
H1
30.000
T
6.000
E
11.500
F
15.000
A
10.000
D
6.300
D1
6.000
PDF
hgpzea.pdf
负载
18 kg
参考重量
0.11 kg/pcs
类型
左右偏执型
类型
锥孔型
类型
方型
材质
ZDC
表面处理
电泳(黑色)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей