??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFI - 合页 普通型圆型
Bill of material
HGPBFI-150
bestllnummer
HGPBFI-150
代号
HGPBFI
规格
150
L
32.000
H
150.000
L1
21.000
H1
60.000
T
1.500
E
7.000
D1
3.500
D
5.000
PDF
hgpbfi.pdf
负载
40 kg
参考重量
0.08 kg/pcs
类型
圆孔型
性价比
经济型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)