??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFH - 碳钢合页 平型 抽蕊方型
Bill of material
HGPBFH-50
bestllnummer
HGPBFH-50
代号
HGPBFH
规格
50
L
50.800
H
50.800
L1
37.200
H1
34.000
T
2.000
E
3.950
DD1
5.000
DD2
9.500
DD
6.000
D
8.000
PDF
hgpbfh.pdf
负载
12 kg
参考重量
0.06 kg/pcs
类型
抽芯方型
类型
锥孔型
性价比
经济型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)