magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
530041 HGL-1/4-QS-8
Festo
제품
밸브
논-리턴 밸브
논-리턴 밸브 및 급속 배기 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/shut_off/non_return/hgl.prj},{NB=530041 HGL-1/4-QS-8},{TNR=530041},{FORM=2},{B=14.500},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{D1=17.800},{D2=16.000},{D3NDM=8.000},{D3KDM=0.000},{D4NDM=9.728},{D4KDM=8.566},{L=57.250},{L1=50.800},{L2=6.450},{L3=44.500},{L4=16.600},{H=39.600},{H1=30.700},{SW=16.000},{SW1=12.000},{CNSMASSEXACT=0.03870},{D01=10.000},{D02=16.800},{D03=17.700},{D04=17.795},{D05=14.000},{D06=12.000},{D07=13.600},{L01=1.600},{L02=1.000},{L03=0.300},{L04=19.400},{L05=8.900},{L06=13.300},{L07=4.700},{L08=1.500},{D08=11.000},{D09=10.000},{L09=12.562},{H01=4.000},{H02=3.750},{H03=0.900},{TYP=HGL-1/4-QS-8},{FDTQS=-},{FDTQSV2=-},{FDTQSAXNS=-},{ZOLL=1/4},{QS=1/8},{FDTQS21=-},{FDTQS21V2=-},{D=G1/4},{D3=QS-8},{D4=G1/8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HGL - Non-return 밸브
BOM
530041 HGL-1/4-QS-8
Part Number
530041
530041
Type
HGL-1/4-QS-8
HGL-1/4-QS-8
B
14.500
14.500
mm
공압 포트 2
G1/4
G1/4
D1
17.800
17.800
mm
D2
16.000
16.000
mm
공압 포트 1
QS-8
QS-8
파일로트 공압 포트 21
G1/8
G1/8
L
57.250
57.250
mm
L1
50.800
50.800
mm
L2
6.450
6.450
mm
L3
44.500
44.500
mm
L4
16.600
16.600
mm
H
39.600
39.600
mm
H1
30.700
30.700
mm
SW
16.000
16.000
mm
SW1
12.000
12.000
mm
중량
0.03870
0.03870
kg
죄임 토크
11 ±1.1
11 ±1.1
Nm
GTIN
4052568015787
4052568015787
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성