??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HGL-90CG, 90°-Verschraubung, IP68
Stückliste
HellermannTyton 166-22704
Identifikation
Kurzbeschreibung
90° Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung schwarz
Herstellertypbezeichnung
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbe
Schwarz (BK)
Länge
mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
10.000
Höhe H
mm
Nennmaß
mm
Nenngröße in Zoll
sonstige
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
Außendurchmesser max.
mm
Deeplink (de)
Deeplink(de)
Gewinde
Gewindelänge
mm
Länge
mm
Außendurchmesser max.
mm
Kabeldurchmesser max.
mm
SW Gewinde
mm
A/F Zugentlastungsteil
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen