??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HGL-45F Raccord coudé 45° filetage extérieur tournant, IP68
Nomenclature
HellermannTyton 166-24404
Identification
Description courte
Raccord non métallique 45°, noir
Description type fabricant
Matériau
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Couleur
Noir (BK)
Longueur
mm
Quantité par colis
1.000
Minimum de commande
Ø nominal
mm
Ø nominal, impérial
Autres
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
Ø int. Min.
mm
Ø ext. Max.
mm
Deeplink
Deeplink(de)
Documentation
Produktdatenblatt
Pas
Longueur du pas
mm
Longueur
mm
Ø ext. Max.
mm
Diamètre int. minimal
mm
SW filetage
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés