??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HGEARHB2.0, HGEARHBB2.0, HGEARHBG2.0, HGEARB2.0, HGEARBB2.0, HGEARBG2.0, HGEARKB2.0, HGEARKBB2.0, HGEARKBG2.0 - Helical Gears - Module2.0 Helix Angle
Stückliste
HGEARHB2.0-15-20-A-8-LH
Teile-Nr.
HGEARHB2.0-15-20-A-8-LH
Spezifikationen Wellenbohrung
Oberflächenbehandlung
Modul
2.0
Anz. Zähne
B
20 mm
Zahnform
Wellenbohrungs-Ø PH7 (1mm-Schritte)
mm
Wert eingeben für P
Wellenbohrungs-Ø PH7 (1mm-Schritte)
mm
cm
inch
ft
Drehrichtung
d Referenz-Ø
31.83 mm
D Spitzen-Ø
35.83 mm
G Kern-Ø
26.83 mm
H
0 mm
L
0 mm
l1
0 mm
l2
0 mm
M (Regel)
-
Stellschraube
Maß Gewindebohrung
TPC wählbar
Verkleinerung der Nabe
Bohrungsposition BS, 0.5mm-Schritte
mm
Change H Diameter
BH 1mm-Schritte
mm
Abgesetzte Bohrung
Z (1mm-Schritte)
mm
J (0.1mm-Schritte)
mm
Abgesetzte Bohrung auf beiden Seiten
Q 1mm-Schritte
mm
R 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
T 1mm-Schritte
mm
Seitliches Langloch
LFC 1mm-Schritte
mm
LTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
C
0.0 mm
Seitliche Durchgangsbohrung
KSC 1mm Increment
mm
KFC 1mm-Schritte
mm
KTC 1mm-Schritte
mm
K 0.5mm-Schritte
mm
Seitliche Gewindebohrung
Side Tapped Hole Direction
QSC 1mm Increment
mm
QFC 1mm-Schritte
mm
QTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC (1mm-Schritte)
mm
ZTC (1mm-Schritte)
mm
U Selection
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen