??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HGEARHB1.5, HGEARHBB1.5, HGEARHBG1.5, HGEARB1.5, HGEARBB1.5, HGEARBG1.5, HGEARKB1.5, HGEARKBB1.5, HGEARKBG1.5 - Helical Gears - Module1.5 Helix Angle
Lista materiale
HGEARHB1.5-15-15-A-6-LH
Cod. comp.
HGEARHB1.5-15-15-A-6-LH
Specifiche foro albero
Trattamento superficie
Modulo
1.5
N. di denti
B
15 mm
Profilo denti
Shaft Bore Dia. PH7 (1mm Increment)
mm
Inserisci valore per P
Shaft Bore Dia. PH7 (1mm Increment)
mm
cm
inch
ft
Direzione di torsione
d Reference Dia.
23.87 mm
D Tip Dia.
26.87 mm
G Root Dia.
20.12 mm
H
0 mm
L
0 mm
l1
0 mm
l2
0 mm
M (grossa)
-
Vite di fermo
Dimensione foro maschiato
Selezione TPC
Taglio risalto
Posizone foro BS - Incrementi di 0.5mm
mm
Change H Diameter
BH Incrementi di 1mm
mm
Foro con gradino
Z Incrementi di 1mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Foro con gradino sui due lati
Q Incrementi di 1mm
mm
R Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 1mm
mm
T Incrementi di 1mm
mm
Foro asolato laterale
LFC - Incrementi di 1mm
mm
LTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
C
0.0 mm
Foro passante laterale
KSC 1mm Increment
mm
KFC Incrementi di 1mm
mm
KTC - Incrementi di 1mm
mm
K - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro maschiato laterale
Side Tapped Hole Direction
QSC 1mm Increment
mm
QFC - Incrementi di 1mm
mm
QTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC Incrementi di 1mm
mm
ZTC Incrementi di 1mm
mm
Selezione U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD