HGCSVG-50A
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgcsvg.prj},{NB=HGCSVG-50A},{CODE=HGCSVG},{GG=50A},{LX1=拔插型},{LX2=锥孔型},{CZ=SUS316},{L=50.000},{H=50.000},{L1=35.000},{H1=35.000},{E=14.000},{T=6.000},{D=12.500},{DD=6.500},{FZ=35},{CKZL=0.14},{PDF=hgcsvg.pdf},{PPATH=hgcsvg/hgcsvg3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGCSVG - 平型·拔插型-拆卸式合页
Bill of material
HGCSVG-50A
bestllnummer
HGCSVG-50A
HGCSVG-50A
代号
HGCSVG
HGCSVH
HGCSVI
HGCSVJ
HGCSVG
HGCSVH
HGCSVI
HGCSVJ
规格
50A
50A
类型
拔插型
插拔方向
左侧
类型
锥孔型
材质
SUS316
表面处理
镜面抛光
L
50.000
50.000
mm
H
50.000
50.000
mm
L1
35.000
35.000
mm
H1
35.000
35.000
mm
E
14.000
14.000
mm
T
6.000
mm
D
12.500
mm
d
6.500
mm
负载
35
35
kg
参考重量
0.14
0.14
kg/pcs
PDF
hgcsvg.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성