您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
HGCSVE-50
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgcsve.prj},{NB=HGCSVE-50},{CODE=HGCSVE},{GG=50},{LX1=拔插型},{AZKS=6},{LX2=锥孔型/圆孔型},{BMCL=-},{L=32.000},{H=50.000},{L1=21.000},{H1=20.000},{D1=4.000},{D2=7.000},{T=1.500},{CKZL=0.03},{FZ=13},{PDF=hgcsve.pdf},{CODE1='HGCSVE','HGCBWA','HGCSVF','HGCBWB'},{PPATH=hgcsve/hgcsve3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGCSVE - 平型·拔插型·锥孔型(不锈钢/碳钢)-拆卸式合页
Bill of material
HGCSVE-50
bestllnummer
HGCSVE-50
HGCSVE-50
代号
HGCSVE
HGCBWA
HGCSVF
HGCBWB
HGCSVE
HGCBWA
HGCSVF
HGCBWB
规格
50
50
类型
拔插型
安装孔数
6
6
类型
锥孔型/圆孔型
拔插方向
左侧
左侧
材质
SUS304
表面处理
-
L
32.000
32.000
mm
H
50.000
50.000
mm
L1
21.000
21.000
mm
H1
20.000
20.000
mm
d1
4.000
4.000
mm
d2
7.000
7.000
mm
T
1.500
1.500
mm
参考重量
0.03
0.03
kg/pcs
负载
13
13
kg
PDF
hgcsve.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型