HGCAXA-40
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgcspp.prj},{NB=HGCAXA-40},{CODE=HGCAXA},{CODE1='HGCAXA','HGCAXB'},{GG=40},{LX1=拔插型},{LX2=锥孔型},{A=62.000},{A1=42.000},{A2=0.000},{A3=0.000},{B=40.000},{B1=25.000},{B2=0.000},{L=0.000},{L1=43.500},{DD1=6.500},{DD2=13.000},{T=3.500},{H=11.000},{FZ=10},{CKZL=0.046},{PDF=hgcspp.pdf},{PPATH=hgcspp/hgcspp3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGCSPP - 旗型·拔插型·锥孔型/左右偏置型-拆卸式合页
Bill of material
HGCAXA-40
bestllnummer
HGCAXA-40
HGCAXA-40
代号
HGCAXA
HGCAXB
HGCAXA
HGCAXB
规格
40
40
类型
拔插型
类型
锥孔型
锥孔型
表面处理
本色阳极氧化
本色阳极氧化
材质
A6063S-T5
A6063S-T5
拔插方向
左侧
A
62.000
62.000
mm
A1
42.000
42.000
mm
A2
0.000
0.000
mm
A3
0.000
0.000
mm
B
40.000
40.000
mm
B1
25.000
25.000
mm
B2
0.000
0.000
mm
L
0.000
0.000
mm
L1
43.500
43.500
mm
d1
6.500
6.500
mm
d2
13.000
13.000
mm
T
3.500
3.500
mm
H
11.000
11.000
mm
负载
10
10
kg
参考重量
0.046
0.046
kg/pcs
PDF
hgcspp.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성