您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HGA29-75-N
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga29.prj},{NB=HGA29-75-N},{CODE=HGA29},{TYPE=Optional padlock hole / medium load},{MAT=SUS304},{SUR=brushed},{SPE=75},{HOLE=N},{L=75},{L1=46},{L2=18.5},{L3=43},{L4=4},{L5=14},{L6=4.5},{L7=26.5},{L8=11},{H=18.5},{HH=12.5},{TT=1},{TT1=1.2},{W=30},{W1=24},{W2=16},{W3=26},{DD=3.3},{DD1=5.3},{LOAD=30},{WEI=0.045},{LINK=website link},{PPATH=hga29/assem/hga29_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGA29 - 标准型搭扣 挂锁孔可选型 中载
明细表
HGA29-75-N
代码
HGA29
类型
挂锁孔可选型/中载
材质
SUS304
表面处理
拉丝
规格
75
75
挂锁孔选择
N(无挂锁孔)
Y(带挂锁孔)
N(无挂锁孔)
Y(带挂锁孔)
L
75
75
L1
46
46
L2
18.5
18.5
L3
43
43
L4
4
4
L5
14
14
L6
4.5
4.5
(L7)
26.5
26.5
L8
11
11
H
18.5
18.5
h
12.5
12.5
t
1
1
t1
1.2
1.2
W
30
30
W1
24
24
W2
16
16
W3
26
26
d
3.3
3.3
d1
5.3
5.3
拉伸承重
30
30
kgf
承重重量
0.045
0.045
kg/pcs
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型