HG40B47
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/b_type/hg40b.prj},{NB=HG40B47_()},{TYPE=HG40B},{NOT=47},{NOTX=47.000},{DP=190.14},{DO=197},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=73},{BL=32},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
HG40B - Un-finished
Bill of material
HG40B47
Type
HG40B
Number of teeth
47
47
Pitch dia
190.14
190.14
mm
Outer dia
197
197
mm
Teeth bottom dia
182.19
182.19
mm
Caliper dia
182.08
182.08
mm
Width of teeth
7.2
mm
Hardeningtempering
Induction hardening
Comments for hardeningtempering
Shape of sproket
C : Cutting type
C : Cutting type
Bore diameter
16
mm
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성