카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-25802
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Connectors, reducers and couplers
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1486/hg_y_y_verteiler_ip66.prj},{NB=166-25802},{IDNR=166-25802},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=3.000},{QUANTITY_IN38=3.000},{PRICE_EUR_N=6.510},{TAX_N=0.190},{B=89.000},{C=32.000},{CNL=23.000},{CNL2=23.000},{D=5.000},{D2=32.000},{D22=28.000},{E=33.000},{EE=14.300},{F=32.000},{FAC=32.000},{FAC2=30.000},{FAF=30.100},{FAF2=28.400},{HEXL=5.000},{HEXL2=5.000},{RD=21.200},{RD2=15.800},{RL=27.000},{RL2=27.000},{VERS=2.000},{K=59},{L=89},{M=32},{N=5.0},{O=33},{P=32},{PWID=1317},{DESCRIPTION14=Kunststoffverschraubung schwarz Y-Verteiler}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HG-Y Y-Connector
Bill of material
HellermannTyton 166-25802
Identification
166-25802
166-25802
Short Description
Non-metallic fitting, Y-connector, black
Manufacturer Type Description
HG21-Y16
HG21-Y16
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
5.0
5.0
mm
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
3.000
3.000
Height (H)
89
89
mm
Width (W)
59
59
mm
Nominal diameter
21
21
mm
Thickness
32
32
mm
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
Nominal diameter of entrance
21
21
mm
Nominal diameter of exit
16
16
mm
Deeplink
Deeplink(de)
Width
59
59
mm
Height
89
89
mm
Width
32
32
mm
Fixing hole Ø FH
5.0
5.0
mm
Height
33
33
mm
Thickness
32
32
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성