??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HG-SW PA6 Standard
Stückliste
HellermannTyton 166-11111
Identifikation
Kurzbeschreibung
Herstellertypbezeichnung
Material
Polyamid 6 (PA6)
Farbe
Schwarz (BK)
Länge
mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
Nennmaß
mm
Durchmesser D
mm
Außendurchmesser D
mm
Rollenlänge
m
Mindesthaltekraft
N
Eigenschaften, chemisch
Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, niedrige Rauchgasdichte, niedrige Toxizität; Halogen-, schwefel- und phosphorfrei.
Betriebstemperatur (in Bewegung)
-20 °C bis +100 °C
Nenngröße in Zoll
sonstige
Betriebstemperatur
-40 °C bis +120 °C
Innendurchmesser D
mm
Biegeradius BR
mm
Gewicht
g/m
Deeplink (de)
Deeplink(de)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen