??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HG-SF gerade Verschraubung, IP66
Stückliste
HellermannTyton 166-21403
Identifikation
Kurzbeschreibung
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Herstellertypbezeichnung
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB)
Farbe
Schwarz (BK)
Länge
mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
Nennmaß
mm
Nenngröße in Zoll
sonstige
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
Kleinster Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser max.
mm
Deeplink (de)
Deeplink(de)
Gewinde
Gewindelänge
14 mm
Länge
mm
Außendurchmesser max.
mm
Min. Bohrloch Größe
mm
SW Gewinde
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen