카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
60GPA-22
DKC
COSMEC
Plastic Systems
Special conduits
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/special_conduits/hg_pa.prj},{NB=60GPA-22},{CODE=60GPA-22},{DES=Calza trecciata Poliammide ø10÷22mm Nero},{ART=0239.202.022},{ID=14},{C=85},{AP1=10.0},{AP2=22.0},{PA=100},{GEW=0.014},{FI=14.0},{FA=15.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
HG-PA - Wire braiding made of polyamide monofiles, round braiding
Bill of material
60GPA-22
Code
60GPA-22
60GPA-22
Description
Plyamide Braided Sleeving ø10÷22mm Black
Plyamide Braided Sleeving ø10÷22mm Black
Trade size Ø
14
14
mm
Coverage
85
85
%
Application min.
10.0
10.0
mm
Application max.
22.0
22.0
mm
Packing
100
100
m
Weight
0.014
0.014
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성