국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA HG-EDU 14050101055
Flexa
Special conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/special_conduits/hg_edu.prj},{NB=FLEXA HG-EDU 14050101055},{ART=14050101055},{ARTOLD=4050.101.055},{ID=35},{W=48 x 10 x 0.24},{TCS=21.71},{AP1=25.0},{AP2=45.0},{FI=35.0},{FA=35.96},{GEW=0.202},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
HG-EDU - Wire braiding made of galvanized steel wire round braiding
Bill of material
FLEXA HG-EDU 14050101055
FLEXA No.
14050101055
14050101055
Trade size Ø
35
35
mm
Wiring
48 x 10 x 0.24
48 x 10 x 0.24
mm
Total cross section
21.71
21.71
mm^2
Application min.
25.0
25.0
mm
Application max.
45.0
45.0
mm
Weight
0.202
0.202
kg/m
Packing unit
25
25
m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성