FLEXA HG-CU-K 14051701017
Flexa
Special conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/special_conduits/hg_cu_k.prj},{NB=FLEXA HG-CU-K 14051701017},{ART=14051701017},{ARTOLD=4051.701.017},{ID=15},{W=24 x 8 x 0.20},{TCS=6.03},{AP1=12.0},{AP2=22.0},{FI=15.0},{FA=15.8},{GEW=0.178},{VPE=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
HG-CU-K - Wire braiding made of tinned copper wire with PVC carrier conduit, round braiding
Bill of material
FLEXA HG-CU-K 14051701017
FLEXA No.
14051701017
14051701017
Article no.
4051.701.017
4051.701.017
Trade size Ø
15
15
mm
Wiring
24 x 8 x 0.20
24 x 8 x 0.20
mm
Total cross section
6.03
6.03
mm^2
Application min.
12.0
12.0
mm
Application max.
22.0
22.0
mm
Weight
0.178
0.178
kg/m
Packing unit
100
100
m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성