HFZ05-48
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfz05.prj},{NB=HFZ05-48},{CODE=HFZ05},{TYPE=Rotating type, horizontal fixed},{MAT1=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{SPE=48},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFZ05 - 轻载型挂钩 适用小工具类 旋转型 横竖固定
明细表
HFZ05-48
CODE
HFZ05
类型
旋转型, 横向固定
材质
SUS304
表面处理
滚磨抛光
SPE
48
55
48
55
W
9.0
C
24.9
L
55.0
L1
48.0
L2
21.4
L3
64.5
C1
6.5
R
10.0
T
2.0
吊重(N)
55.0
参考重量(kg/pcs)
0.037
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型