HFX57-200
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx57.prj},{NB=HFX57-200},{CODE=HFX57},{TYPE=Two point fixation with safety lock mechanism},{MAT=SUS304},{ST=barrel finishing},{SPE=200},{TLB=490},{LINK=weblink},{PPATH=hfx57/assem/hfx57_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX57 - 自动锁定型伸缩撑杆,带安全锁机构,重型门用·两点固定
明细表
HFX57-200
代码
HFX57
类型
两点固定,带安全锁机构
材质
SUS304
表面处理
滚筒研磨
规格
200
300
350
200
300
350
L(max)
200
mm
L(min)
165
mm
W1
29
mm
W2
26
mm
T1
11
mm
T2
8
mm
P
22
mm
拉伸承重
490
N/1 piece
参考重量
0.190
kg/pcs
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型