您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HFX36-200
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx36_asmtab.prj},{NB=HFX36-200},{CODE=HFX36},{TYPE=C zhongxingmenyong},{MAT=SUS304},{SUR=lasichuli},{SP=200},{L1=200},{L2=163},{S=45},{A=56},{B=219},{C=59.7},{CZ=30},{WEI=0.2},{LINK=webxxx},{PPATH=hfx36/assem/hfx36_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX36 - 撑杆·伸缩型·C型·重型门用
明细表
HFX36-200
代码
HFX36
类型
C型/重型门用
材质
SUS304
表面处理
拉丝处理
规格
200
200
L1
200
200
mm
L2
163
163
mm
S
45
45
mm
A
56
56
mm
B
219
219
mm
C
59.7
59.7
mm
承载(kgf)
30
30
参考重量(kg/pcs)
0.2
0.2
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型