HFX33-H100
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx33_asmtab.prj},{NB=HFX33-H100},{CODE=HFX33},{TYPE=shensuoxing},{MAT=SUS304},{SUR=lasi},{H=100},{L1=135},{L2=104},{CZ=15},{WEI=0.10},{PPATH=hfx33/assem/hfx33_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX33 - 撑杆·伸缩型
明细表
HFX33-H100
代码
HFX33
类型
伸缩型
材质
SUS304
表面处理
拉丝
H
100
100
mm
L(max)
135
135
mm
L(min)
104
104
mm
承载(kgf)
15
参考重量(kg/pcs)
0.10
0.10
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型