HFX13-L
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx13.prj},{NB=HFX13-L},{CODE=HFX13},{TYPE=For micro door, fixed at two points, can stop at will},{MAT=SUS430},{SUR=Barrel polishing},{ABOUT=L},{TOR=1.5±20%},{TEN=100},{WEI=0.04},{LINK=webxxx},{PPATH=hfx13/assem/hfx13_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX13 - 自动锁定型旋转撑杆 微型门用
明细表
HFX13-L
型号
HFX13
类型
微型门用, 两点固定,可任意停
材质
SUS430
表面处理
滚筒抛光
左右
L(左用)
R(右用)
L(左用)
R(右用)
扭矩(N*m/gen)
1.5±20%
拉伸承重
100
N
参考重量(kg/pcs)
0.04
网站
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型