HFW74-62
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw74.prj},{NB=HFW74-62},{CODE=HFW74},{TYPE=Standard type},{TYPE1=External design},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS304},{SUR=barrel finishing},{SYHY=-},{GG=62},{TRL=1.8},{TCL=2.2},{WEI=0.095},{LINK=Website Link},{PPATH=hfw74/assem/hfw74_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFW74 - 滚轮式球形扣·外装型·标准型·推出力16~26N
明细表
HFW74-62
代码
HFW74
类型
标准型
安装类型
外装型
材质
SUS304
滚轮材质
SUS304
本体表面处理
滚筒研磨
适应半导体行业
-
规格
62
推入力
1.8
kgf
推出力
2.2
kgf
参考重量
0.095
kg/pcs
网站链接
网站链接
PPATH
hfw74/assem/hfw74_asmtpl.prj
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型